AVENTICS™ Shut-off module, stand-alone R422101515

部品番号:

AVENTICS-R422101515

$312.69

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV-4/2NC-SR-D6-D6-D4-PD

仕様

作動空気圧
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
型式PNP
センサーポートM8x1
電圧低下 U、Imax の場合< 2,5 V
保護タイプIP67
圧縮空気 ポート 入力Ø 6
定格吐出 Qn400 l/min
ポート 2 / 4Ø 6
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
重量0.1 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム