AVENTICS™ 閉鎖モジュール, シリーズ AV R422101518

部品番号:

AVENTICS-R422101518

$348.85

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV-4/2NC-SR-024DC-E-AV-D6-M8-NLC-PD

仕様

作動電気
制御圧力、最小3.5 bar
制御圧力、最大7 bar
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
型式PNP
センサーポートM8x1
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,5 V
保護タイプIP65
作動電圧 パイロット弁24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電力 消費1.3 W
ディスプレイ:LED黄
保護タイプ パイロット弁IP67
タイプ 圧縮空気 ポート 入力プラグインフィッティング
定格吐出 Qn400 l/min
型式スプール弁、ポジティブオーバーラップ
ポート 2 / 4Ø 6
圧縮空気ポート 12 (排気)Ø 4
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度50 °C