仕様
| 作動 | 電気 |
| 型式 弁 | スプール弁、ポジティブオーバーラップ |
| 切換原則 | 5/3、排気された中間位置 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 手動操作 | 一時停止 |
| 定格吐出 Qn | 240 l/min |
| 作動圧力(最小) | -0.9 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 逆極性保護 | 極性反転防止 |
| 作動電圧 | 24 V DC |
| 電圧許容差 DC | -10 % / +10 % |
| パイロット | 外部 |
| 状況表示 LED | 黄 |
| 電力 消費 DC | 0.55 W |
| 起動時間 | 100 % |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 12 ms |
| Typ. (代表値) スイッチオフ時間 | 12 ms |
| 材質 ハウジング | ポリアミド グラスファイバー補強 |
| 重量 | 0.046 kg |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |