AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series AV05 R422103000

部品番号:

AVENTICS-R422103000

$95.39

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV05-5/2AS-VT00-024VDC-LOC

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、ばね戻り/空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
定格吐出 Qn700 l/min
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
状況表示 LED黄
電力 消費 DC0.55 W
起動時間1
Typ. (代表値) スイッチオン時間17 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間26 ms
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
重量0.058 kg
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C