AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series LS04-XS R422103557

部品番号:

AVENTICS-R422103557

$135.22

数量:
カートに追加
データシートを見る
LS04-5/2SR-024DC-XS-D-MO-D4-NEW

仕様

作動電気
定格吐出 Qn200 l/min
切換原則5/2
圧縮空気ポート 出力Ø 4
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値7 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10% / +10%
手動操作一時停止
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズ工業プラグコネクタ
電気接続 極数2極
作動エレメント片側作動
封止原則軟質封止
パイロット内部
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
接続タイプチューブ接続
リセットばね戻り付き
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³