AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000666

部品番号:

AVENTICS-R431000666

$271.43

数量:
カートに追加
M-PLUS-M-5-(0-60)PSI

仕様

型式シート弁
圧縮空気 ポート 入力1/8-27 NPTF
圧縮空気ポート 出力1/8-27 NPTF
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10.3 bar
レギュレーション範囲 min.0 bar
レギュレーション範囲 max.4.1 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度71 °C
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度71 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
定格吐出 Qn200 l/min
重量0.75 kg