AVENTICS™ Series H-Controlair® R431002809

部品番号:

AVENTICS-R431002809

$1,251.81

数量:
カートに追加
CONTROLAIR-H-2-EX-(0-125)

仕様

型式シート弁
作動エレメントレバー
型式H-2-EX
圧縮空気 ポート 入力1/4 NPT
タイプ 圧縮空気 ポート 入力雌ねじ
圧縮空気ポート 出力1/4 NPT
作動圧力(最小)0.1 bar
作動圧力の最大値14 bar
レギュレーション範囲 min.0.1 bar
レギュレーション範囲 max.8.6 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
定格吐出 Qn900 l/min
ヒステリシス< 0,07 bar
重量2.5 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム