AVENTICS™ クイック排気弁 R431003038

部品番号:

AVENTICS-R431003038

$93.38

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

型式シート弁
中間圧縮空気
圧縮空気 ポート 入力1/4" NPTF
タイプ 圧縮空気ポート 1直線
圧縮空気ポート 21/4" NPTF
圧縮空気ポート制御空気3/8" NPTF
定格吐出 Qn 1 から 21700 l/min
定格吐出 Qn 2 から 32500 l/min
作動圧力の最大値10.3 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度71 °C
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度71 °C
図Fig. 1
材質 ハウジングアルミニウム