AVENTICS™ Coil, Series CO1 R432011985

部品番号:

AVENTICS-R432011985

$47.46

数量:
カートに追加
120VAC-50/60HZ-5.4/4.1VA-W5140-NYLON

仕様

コイル幅30 mm
最高周囲温度50 °C
規格 電気接続EN 175301-803、型 A
保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数14
電気接続 2プラグ
極数3極
作動電圧 AC、50 Hz の場合110 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合110 V
電圧許容差 DC-10% / +10%
保持電力 AC 50 Hz3.7 VA
保持電力 AC 60 Hz3.7 VA
重量0.096 kg
ハウシング耐熱プラスチック製エラストマー