AVENTICS™ Coil, Series CO1 R432011989

部品番号:

AVENTICS-R432011989

$47.46

数量:
カートに追加
24VDC-2.7W-W5147-NYLON

仕様

コイル幅30 mm
最高周囲温度50 °C
規格 電気接続EN 175301-803、型 A
保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数14
電気接続 2プラグ
極数3極
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10% / +10%
電力 消費 DC2.7 W
重量0.096 kg
ハウシング耐熱プラスチック製エラストマー