AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series Rotair® R432013832

部品番号:

AVENTICS-R432013832

$225.87

数量:
カートに追加
ROTAIR-BLOCK-N038-2POS

仕様

作動メカニカル
定格吐出 Qn1082.4 l/min
圧縮空気ポート 出力3/8 NPT
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
封止原則軟質封止
型式シート弁
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気 ポート 入力3/8 NPT
圧縮空気ポート 排気3/8 NPT
重量0.73 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットBuna-N