AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series Rotair® R432013838

部品番号:

AVENTICS-R432013838

$245.59

数量:
カートに追加
ROTAIR-BLOCK-N038-3POS-CC

仕様

作動メカニカル
定格吐出 Qn1180.8 l/min
圧縮空気ポート 出力3/8 NPT
封止原則軟質封止
型式シート弁
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度10 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度10 °C
中間圧縮空気
圧縮空気 ポート 入力3/8 NPT
圧縮空気ポート 排気3/8 NPT
重量0.73 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットBuna-N