AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 740, 片側作動 R432015590

部品番号:

AVENTICS-R432015590

$178.68

数量:
カートに追加
データシートを見る
V740-5/2SS-110VAC-CR

仕様

作動電気
型式 弁メンブランシートバルブ
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ, プラグインフィッティング、スリーブナット付き
圧縮空気ポート 出力3/8"
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 B
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧110 V AC
パイロット内部
コイル幅30 mm
互換性指数52
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間16 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間36 ms
耐腐食性腐食保護
バルブコネクターバルブコネクタなし
ブランチポリオクシメチレン, 産業
重量0.326 kg