AVENTICS™ クイック排気弁 R434001677

部品番号:

AVENTICS-R434001677

データシートを見る
QUICK-RELEASE-N014

仕様

型式シート弁
中間圧縮空気
圧縮空気 ポート 入力1/4" NPTF
定格吐出 Qn 1 から 22300 l/min
定格吐出 Qn 2 から 32760 l/min
作動圧力の最大値10.3 bar
最少周囲温度-29 °C
最高周囲温度71 °C
最小の媒体温度-29 °C
最大の媒体温度71 °C