AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627290

部品番号:

AVENTICS-R480627290

$1,451.90

数量:
カートに追加
構成を表示
データシートを見る
ITS-DA-160-0250-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø160 mm
ストローク250 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネットなしピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
証明書ATEX でオプション
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向11875 N
ピストン力 出方向12667 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 3/4
ピストン棒ねじM36x2
緩衝長さ46 mm
緩衝エネルギー160 J
重量 0 mm ストローク12.5 kg
重量 +10 mm ストローク0.21 kg
ストローク 最大2700 mm
中間圧縮空気