AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627657
部品番号:
仕様
| 規格 | ISO 15552 |
| ピストン Ø | 320 mm |
| ストローク | 80 mm |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 緩衝 | 空圧調節可能緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネット付きピストン |
| 環境条件 | 業界標準, 耐熱 |
| ピストン棒 | 片側 |
| スクレーパ | 耐熱性スクレーパ |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 入方向 | 48704 N |
| ピストン力 出方向 | 50668 N |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 120 °C |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| ポート | G 1 |
| ピストン棒ねじ | M48x2 |
| 緩衝長さ | 56 mm |
| 緩衝エネルギー | 190 J |
| 重量 0 mm ストローク | 46.89 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.61 kg |
| ストローク 最大 | 2500 mm |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最小の媒体温度 | -10 °C |