AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627662

部品番号:

AVENTICS-R480627662

$7,150.83

数量:
カートに追加
構成を表示
データシートを見る
ITS-DA-320-0250-2-2-1-3-9-000-00-000-BAS

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø320 mm
ストローク250 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 耐熱
ピストン棒片側
スクレーパ耐熱性スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向48704 N
ピストン力 出方向50668 N
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度120 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1
ピストン棒ねじM48x2
緩衝長さ56 mm
緩衝エネルギー190 J
重量 0 mm ストローク46.89 kg
重量 +10 mm ストローク0.61 kg
ストローク 最大2500 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-10 °C