仕様
| 規格 | ISO 6431 |
| 型式 | バージョン:ISO モデル |
| ピストン Ø | 63 mm |
| ストローク | 25 mm |
| 作動原則 | シングル動作、無圧 引込み |
| 緩衝 | 弾性緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネット付きピストン |
| 環境条件 | 業界標準 |
| ピストン棒 | 片側 |
| スクレーパ | 標準 |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 入方向 | 1802 N |
| ピストン力 出方向 | 1860 N |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| ポート | G 3/8 |
| ピストン棒ねじ | M16x1,5 |
| 最小弾力 | 95 N |
| 最大弾力 | 162 N |
| 戻り力 | 1.3 J |
| 重量 0 mm ストローク | 1.96 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.044 kg |
| ストローク 最大 | 50 mm |