AVENTICS™ タイロッドシリンダー ISO 15552, シリーズ ITS R481628010

部品番号:

AVENTICS-R481628010

データシートを見る
ITS-DA-160-0400-2-2-1-1-8-000-00-000-BAS

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø160 mm
ストローク400 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒片側
シリンダー特徴ベローシール
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向11875 N
ピストン力 出方向12667 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 3/4
ピストン棒ねじM36x2
速度 最大0.6 m/s
緩衝長さ46 mm
緩衝エネルギー160 J
重量 0 mm ストローク20.41 kg
重量 +10 mm ストローク0.21 kg
ストローク 最大1000 mm