AVENTICS™ タイロッドシリンダー ISO 15552, シリーズ ITS R481628019
部品番号:
仕様
| 規格 | ISO 15552 |
| ピストン Ø | 200 mm |
| ストローク | 250 mm |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 緩衝 | 空圧調節可能緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネット付きピストン |
| 環境条件 | 業界標準 |
| ピストン棒 | 片側 |
| シリンダー特徴 | ベローシール |
| スクレーパ | 標準工業用スクレーパ |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 入方向 | 19000 N |
| ピストン力 出方向 | 19792 N |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| ポート | G 3/4 |
| ピストン棒ねじ | M36x2 |
| 速度 最大 | 0.6 m/s |
| 緩衝長さ | 46 mm |
| 緩衝エネルギー | 170 J |
| 重量 0 mm ストローク | 16.43 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.21 kg |
| ストローク 最大 | 1000 mm |