AVENTICS™ R501A2B60MA00F1

部品番号:

AVENTICS-R501A2B60MA00F1

$120.02

数量:
カートに追加
DISTRIBUTOR TIGHT JOINTS 501 5/3 W1PLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

仕様

作動電気
切換原則5/3、閉じた中間位置
状況表示 LED黄
作動エレメント両側作動
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
定格吐出 Qn405 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-15 % / +10 %
パイロット外部
電力 消費 DC0.68 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間13 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間12 ms
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.93 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト