AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 502 R502A1B40M11BF1

部品番号:

AVENTICS-R502A1B40M11BF1

$147.27

数量:
カートに追加
502 SERIES VALVE SPOOL AND SLEEVE SOLENO

仕様

作動電気
切換原則5/2、両側作動
状況表示 LED黄
作動エレメント両側作動
封止原則金属封止
手動操作一時停止
定格吐出 Qn470 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-15 % / +10 %
パイロット外部
電力 消費 DC1.1 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間16 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間16 ms
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.169 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト