AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ XV05 R573A2B10MA00F1

部品番号:

AVENTICS-R573A2B10MA00F1

$78.21

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

作動電気作動
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、ばね戻り付き
手動操作一時停止なし
圧縮空気接続タイプ側面接続
定格吐出 Qn1200 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
状況表示 LED黄
電力 消費 DC0.55 W
起動時間1
証明書UR (Underwriters Laboratories)
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
重量0.094 kg
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C