AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ XV05 R573A2C40MA00F1
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気作動 |
| 型式 弁 | スプール弁、ポジティブオーバーラップ |
| 切換原則 | 5/2、両側作動 |
| 手動操作 | 一時停止 |
| 圧縮空気接続タイプ | 側面接続 |
| 定格吐出 Qn | 1000 l/min |
| 作動圧力(最小) | -0.95 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 作動電圧 | 24 V DC |
| 電圧許容差 DC | -10 % / +10 % |
| パイロット | 外部 |
| 状況表示 LED | 黄 |
| 電力 消費 DC | 0.55 W |
| 起動時間 | 100 % |
| 証明書 | UR (Underwriters Laboratories) |
| ブランチ | ポリアミド グラスファイバー補強, 産業 |
| 重量 | 0.098 kg |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |