製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 2x3/2方向制御弁, シリーズ XV05 R573A2CA0MA00F1

部品番号:

AVENTICS-R573A2CA0MA00F1

$98.04

数量:
カートに追加
The AVENTICS XV05 Compact series provides a reliable basis for both compact handling systems and complex automation solutions. It comprises a wide range of valve functions and accessories as well as the required electrical connectivity for all requirements in factory automation and other industries. The associated XVES Connectivity module allows for connection options ranging from simple direct control via D-SUB or terminal strips to a variety of fieldbus protocols. Our one-of-a-kind online configurator makes it easy to configure the complete valve system, including accessories, so that it is perfectly tailored to your application needs.

仕様

作動電気作動
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則2x 3/2 NO/NO、ばね戻り付き
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ側面接続
定格吐出 Qn1000 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
状況表示 LED
電力 消費 DC0.55 W
起動時間100 %
証明書UR (Underwriters Laboratories)
ブランチポリアミド グラスファイバー補強, 産業
重量0.099 kg
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C