AVENTICS™ ST6-SM シリーズ位置センサ

AVENTICS ST6-SM シリーズは、最大 50 mm の測定範囲でピストンの動きを連続的に検出する位置センサです。IO-Link により、8 つのスイッチングゼロポイントを設定でき、32.5 mm のコンパクトセンサは、6 mm の T スロットに簡単に取り付けることができます。センサのアクチュエータ診断機能は、ピストン速度、ピストン移動量、ピストンストローク数などの性能データを使用して、空気圧ドライブのプロセスを可視化します。

1 - 2 の 2 製品の結果
列を選択
アクセサリタイプ
ケーブル長
電気接続タイプ 2
製品シリーズ
可用性
産業
保護等級
スロット幅
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R412028895

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028895

アクセサリタイプケーブル長電気接続タイプ 2製品シリーズ可用性
2 m開いているケーブルの端ST6-SM
$146.64
リストに追加
No Image Available For Product
R412028896

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028896

アクセサリタイプケーブル長電気接続タイプ 2製品シリーズ可用性
0.3 mプラグST6-SM
$154.64
リストに追加