AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028896

部品番号:

AVENTICS-R412028896

$154.64

数量:
カートに追加
データシートを見る
ST6-IO-M12R-030-SM

仕様

電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズM12x1
電気接続 極数4極
型式刻み目付きねじ付き
ケーブルケーブル付き
ケーブル長さ0.3 m
スロット幅6 mm ナット
作動電圧13-30 V DC
反復精度 最大測定範囲typ. 0,05 mm @25°C
出力信号0 - 10 V DC, IO-Link
証明書UL (Underwriters Laboratories)
保護タイプIP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
解除 IO-Link typ.0,01 mm
解除 アナログ typ.0,014 mm
非直線性0,3 mm
サンプリング速度1 m/s
材質ポリアミド グラスファイバー補強
材質 ケーブルカバーポリウレタン