최적화된 수율에 필수적인 가스 전달 및 제어

반도체 제조에서 수율을 높이고 오염 물질을 줄이며 필수 가스의 전달을 향상시키는 모든 구성 요소는 경쟁적 우위입니다. 전 세계의 제조 플랜트와 주조소에서 에머슨의 레귤레이터, 밸브 시스템 및 커넥티드 커뮤니케이션 솔루션은 반도체 제조 공정 전반에 걸쳐 효율성을 높이는 우수한 성능을 제공합니다. 또한 에머슨의 국제적 입지는 경쟁 우위를 유지하는 데 필요한 현지화된 지원을 제공할 것입니다.

광고지 보기

Sample Image

백서 다운로드

Sample Image

전문지식 분야


Semiconductor chip production

반도체 제조업체는 고품질의 고순도 수율을 요구하는 자원 집약적 제조 공정의 비용을 제어하면서 점점 증가하는 전 세계적인 제품 수요를 충족하고 있습니다. 예정되지 않은 가동 중단 시간과 손상된 배치는 배송 일정 및 수익에 즉각적인 영향을 크게 미칠 수 있습니다.


효율적이고 안전한 제조 환경을 유지하기 위해서는 가스 전달 시스템, 클린룸 및 오염물 퍼징 시스템 내의 모든 구성 요소가 필수적입니다. 반도체 제조 프로세스에 대한 깊은 전문 지식을 갖추고 전 세계적인 공급망을 확보하고 있는 장비 공급업체와 협력하는 것도 기존 제조 플랜트를 현대화하고 새로운 시설이 최고 운영 기준을 충족하고 예상되는 처리량을 충족하도록 보장하는 데 핵심입니다.


Emerson과 함께라면 반도체 제조업체와 그들을 지원하는 OEM 업체는 기술 혁신, 신뢰성, 제조 공정에 인공 지능 시스템을 적용할 수 있는 능력의 이상적인 조합을 갖출 수 있습니다. Emerson은 온도, 유량, 압력 및 위치를 정밀 제어하여 제조업체가 응용 분야에 점진적인 모듈식 개선을 구현할 수 있도록 지원하면서 디지털화된 정교한 솔루션을 통해 최첨단 예측 유지보수를 수행하거나 최적화된 웨이퍼 수율을 얻는 데 도움을 줍니다.

관련 제품

AVENTICS 시리즈 AV05 밸브 시스템

AVENTICS 시리즈 AV03/AV05는 컴팩트한 핸들링 시스템 및 복잡한 자동화 솔루션에 대해 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다. 시리즈 AV03/AV05는 기계 안전 내에서 지능형 솔루션을 제공하여 안전한 설계를 만드는 노력을 현저하게 줄일 수 있습니다. 시리즈 AES는 Fieldbus와 I/O 모듈을 통합함으로써 분산 제어에 대한 모든 요구 사항도 이용할 수 있습니다. 시리즈 AV03/AV05는 구성, 사용 및 확장이 용이할 뿐만 아니라 OPC UA와 디지털 트윈의 통합으로 IIoT 미래를 대비합니다.

세부 정보 보기
TESCOM™ 가스 압력 레귤레이터

449-254 시리즈 고순도, 고유량 감압 조절기는 고압 벌크 특수 가스 공급 시스템(BSGS)에 이상적입니다. 449-254 시리즈는 Cv = 1.0 및 10 Ra의 표면 마감을 제공하며, Hastelloy® 트림과 함께 이용할 수 있습니다. 인입구 압력은 1500psig / 103bar이며, 배출구 압력은 최대 400psig / 27.6bar입니다.

세부 정보 보기
TESCOM™ 23 무스프링 무나사산 감압 레귤레이터

23 시리즈 초고순도 인라인 조절기는 10 Ra 마이크로인치 마감 및 최대 950SLPM의 고유량 용량을 제공합니다. 결합 다이어프램 23 시리즈는 내부에 스프링 및 나사산이 없는 구조로 입구 압력 250psig/17.2bar 및 출구 압력 최대 100psig/6.9bar를 제공합니다. 퍼징 성능이 우수한 고유량 인라인 조절기에 사용하기에 이상적입니다.

세부 정보 보기
TESCOM™ 64-3200 시리즈 BSGS 압력 조절기

64-3200 시리즈 초고순도 고유량 고정 다이어프램 감압 레귤레이터는 10 Ra 마이크로인치/0.25 마이크로미터 표면 마감 처리되었으며, Hastelloy<sup>®</sup> 트림으로 제공됩니다. 150, 1000, 1500psig/10.3, 69.0, 103bar의 인입구 압력 및 최대 200psig/13.8bar의 배출구 압력으로 최대 유동 속도는 31.8 SCFM/900 SLPM입니다. 벌크 특수 가스 시스템(BSGS), 1/2" POU(사용점), 도구 연결 및 가스 캐비닛에서 사용하기에 이상적입니다.

세부 정보 보기
TESCOM™ 74-3000 시리즈 무나사산 압력 레귤레이터

74-3000 시리즈 초고순도 감압 레귤레이터는 5 Ra 또는 10 Ra 표면 마감, 고유량 Cv = 0.5 및 내부 나사산이 없고 적은 내부 용적 구조를 제공합니다. 주입구 압력은 600, 1000 또는 3500psig/41.3, 69 또는 241bar이며, 배출구 압력은 최대 150psig/10.3bar입니다. 고유량 퍼징 시스템, 1/2" POU(사용점), 특수 가스 조절 및 반도체 제조에 사용하기에 이상적입니다.

세부 정보 보기

반도체 제조 및 제조에 대해 자주 묻는 질문


반도체 제조는 핸드폰, 컴퓨터, TV, 냉장고 및 자동차와 같은 오늘날의 전자 장치에 대한 컴퓨터 칩을 만드는 데 사용되는 산업 프로세스입니다.


Emerson의 솔루션은 최소한의 매체 오염으로 공정의 고순도를 보장합니다. Emerson 제품은 혹독한 조건에서도 안정적인 성능을 제공하며 엄격한 클린룸 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 반도체 제조의 까다로운 조건에서 신뢰할 수 있고 효율적인 작동으로 설계된 Emerson의 제품 및 솔루션은 높은 성능과 높은 신뢰도를 제공하여, 신뢰할 수 있고 최적화된 칩 제조 공정을 제공합니다.

중요한 것은 Emerson 제품은 특수 가스가 있는 상황에서 우수한 작동을 선사하며, 이를 통해 유지보수 및 가동 중단을 줄이고 생산 문제를 사전에 방지하거나 해결하는 데 도움을 줍니다.


반도체 웨이퍼 제조의 디지털 전환은 제조 공정의 모든 단계에서 투명성, 정밀도 및 정확성을 제공하고 공장 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있는 데이터를 채취할 수 있습니다.

데이터는 디지털화의 핵심 요소입니다. 일 예로서, 압력 변화는 실시간 및 과거 데이터 없이 인식하기 어렵고 웨이퍼 품질이나 생산성 수준에 부정적인 영향을 미치기 전까지는 문제로 나타나지 않을 수 있습니다. 디지털 트랜스포메이션을 통해 작업자는 미세한 압력 편차를 감지하고 생산 또는 품질에 영향을 미치기 전에 누출이나 기타 문제를 사전에 해결할 수 있습니다.


반도체 제조에는 많은 부식성, 가연성 가스 및 황화수소, 브로마이드 수소 및 텅스텐 헥사플루오라이드와 같은 화학 물질이 필요합니다. 또한 작업자에 심각한 부상이나 이를 처리하는 기계에 물리적 손상을 초래할 수 있습니다.

예방 유지 보수는 기계 건강에 대한 종합적인 이야기를 개발하는 것에 달려 있습니다. 데이터를 실시간으로 액세스하면 문제가 나타나기 전에 제조 시스템 및 서비스 자산에 대해 사전 결정을 내릴 수 있으며 생산성, 손상 또는 에너지 사용 낭비를 초래할 수 있습니다. 유지 보수는 계획된 서비스 기간으로 제한될 수 있으며 플랜트는 누출, 부식 또는 점진적으로 발생할 수 있는 기타 저하로 인한 문제를 방지할 수 있습니다.


웨이퍼 제조는 에너지 집약적 공정입니다. 마이크로 칩의 1 평방 인치를 제조하려면 약 46 리터의 초저수가 필요합니다. 1제곱인치의 마이크로칩의 전력 사용 공간은 약 7.5kWh입니다.

물과 전력 외에도 엄청난 양의 부식성 가스가 이 공정에 사용됩니다. 반도체 제조에 대한 전력과 물의 수요가 너무 높아 계절적 가뭄으로 공장 생산량이 위태로워질 수 있습니다. 반도체 플랜트 공장은 일반적으로 하루에 중소 도시의 사용량과 동등한 물을 소비합니다.

따라서 반도체 제조업체를 위한 지속 가능성 이니셔티브는 비용을 절감하는 것만이 아닙니다. 또한 작동 연속성을 보장하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 에너지 및 물 소비의 모든 측면을 모니터링하고, 누출을 감지하며, 장비의 사전 유지를 유지할 수 있는 시스템을 구현하는 것이 매우 중요합니다.


Emerson의 유체 제어 및 공압 제품은 웨이퍼 및 칩 제조에 필수적인 특수 가스가 있어도 월등한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. IIoT 센서와 고급 연결 기능을 갖춘 이 센서는 아날로그 시스템보다 더 정밀하고 에너지 효율성으로 온도, 유량, 압력 및 위치 제어를 모니터링하는 데 도움을 줍니다.

Emerson의 비례 제어, 범용 및 극저온 밸브, 압력 제어 솔루션 및 공압 컨트롤러는 반도체에서 가장 높은 신뢰성 표준을 달성하는 데 필수적인 고도로 보정된 공정제어를 제공할 수 있습니다. 그 외에 비교할 수 없는 글로벌 네트워크를 통해 가동 중단 시간과 생산 중단을 최소화하면서 가장 까다로운 일정을 유지할 수 있습니다.

미디어 및 사례 연구

자동차 이미지
바닥에서 클라우드™로 작업 최적화
더 읽어보기
자동차 이미지
혁신적인 압력 레귤레이터로 수율 향상
더 읽어보기
자동차 이미지
디지털 트랜스포메이션을 따른 지속 가능성
더 읽어보기
자동차 이미지
주조물용 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션
더 읽어보기
자동차 이미지
디지털 트랜스포메이션을 통한 프로세스 개선
더 읽어보기
자동차 이미지
칩 부족: 반도체 제조업체의 대응 방법
더 읽어보기

추가 리소스

이미지
안내서: 깨끗한 환경에서의 칩 성능 및 신뢰성
이미지
전단지: 압력 레귤레이터로 제조 수율을 최적화합니다.
이미지
제품 가이드: TESCOM 고순도 조절기 선택기