정밀한 압력 및 모션 제어로 포장 자동화를 더 빠르게 구축
1차 포장의 속도 및 안정성 최적화
- 병 파열
- 불균일한 벽 두께
- 캐비티 간 편차
- 과도한 시동 스크랩
- 강도를 유지하면서 경량화
- 공기 소비 및 에너지 손실
관련 제품
ASCO™ 602 비례 제어 솔레노이드 밸브
ASCO 시리즈 602는 통합 제어 전자기기가 필요 없는 비례제어 밸브입니다. 밸브는 제어 장치가 있는 개방형 제어 루프, 또는 CONTROLD 제어 장치와 외부 센서가 있는 폐쇄형 제어 루프에서 사용할 수 있습니다. 개별 구성품(비례제어 밸브, 제어 장치, 센서)의 모듈식 배열은 주변 온도가 높은 환경과 같이 특수한 응용 분야에서 도움이 될 수 있습니다.
AVENTICS 시리즈 ED07 E/P 압력 레귤레이터
AVENTICS 시리즈 ED07은 비례 가압을 제공하며 배기 밸브를 별도로 제어하여 매우 까다로운 용도에도 적합한 동적 제어를 제공할 수 있습니다.
AVENTICS™ Series 625 Proportional Pressure Control Valve
The AVENTICS Sentronic Series 625 is a 3-way proportional highly dynamic “direct acting" proportional pressure control valve platform that accurately adjusts pressure to control air or inert gases. The Series 625 is a full range proportional platform, offering pressure ranges from vacuum up to 50bar / 725 psi. Various sizes of mechanic supporting flow capability from 55l/min up to 5600l/min (1.94 up to 197.76 SCFM).