모든 푸드 존 및 표면에 적합한 청소하기 쉬운 솔루션

육류, 생선 및 가금류의 가공 작업은 작업자 및 소비자 모두에게 안전성 문제를 유발할 수 있습니다. Emerson의 솔루션은 식품 생산 구역의 위생 표준 준수를 유지하면서 플랜트의 효율성을 유지하는 데 중요합니다. Emerson의 제품은 정기적인 세척 및 유지 보수를 통해 오염 제로 및 생산성을 지속적으로 유지할 수 있도록 설계되었으며, Emerson의 심층적인 식품 산업 경험은 고객들이 더 효율적이고 스마트한 응용 제품을 구성할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다.

브로슈어 보기

Sample Image

브로슈어 보기

Sample Image

육류, 생선 및 가금류 포장 응용 분야


개요

가공 응용 분야에 항상 최적화된 종단 간 솔루션입니다. 식품 산업용으로 특별히 설계된 Emerson의 유체 제어 및 공압식 솔루션은 고객의 특수 요구사항 및 작업 조건에 맞게 조정됩니다. 당사는 가공, 1차 및 2차 포장에서부터 생산 라인의 마지막 단계에 이르기까지 육류, 생선 및 가금류 생산 전반에서 효과적이고 신뢰할 수 있는 공정을 보장하면서 고객의 특정 위생 요구사항을 준수합니다.



관련 제품

AVENTICS™ 시리즈 653 공기 처리 장치

AVENTICS 653 시리즈는 설치가 용이한 공압 필터, 레귤레이터 및 루브리케이터(FRL) 제품군으로, 최고의 유량과 가장 광범위한 온도 범위를 제공합니다. 1/2인치, 3/4인치 및 1인치 포트 사이즈로 제공되는 이러한 FRL은 매우 안정적인 작동과 견고한 최신식 제품이 필요한 자동차 및 타이어, 포장, 식음료 및 프로세스 애플리케이션에 매우 적합합니다. 통합 이중화 안전 배기 밸브 및 IIoT를 사용하는 공기 유량 센서에 이용 가능.

세부 정보 보기
AVENTICS, 시리즈 BSA, 벨로우 흡착식 그리퍼

AVENTICS 시리즈 BSA 벨로우 흡착식 그리퍼는 높이 공차를 보상하거나 넓고 얇은 시트와 같이 표면이 크고 단단하지 않은 구성품을 처리하는 데 적합할 뿐만 아니라 곡면 또는 경사면이 있는 제품에 적합합니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ 시리즈 ICS-D2 스테인리스 강 원형 실린더

AVENTICS 시리즈 ICS는 위생적으로 설계된 매끄러운 표면의 스테인리스 강 실린더로, 연동 씰과 쿠션용 나사가 처음부터 더스트 포켓을 방지하고 최적의 세척 조건을 보장합니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ 시리즈 CL03 밸브 시스템

AVENTICS 시리즈 CL03은 식품 산업에서 공압 솔루션에 적합한 밸브 시스템으로, 깨끗한 디자인, 최상의 구성 유연성을 갖추고 언제든 모듈 확장이 가능하며 최고 수위의 물로부터 보호됩니다. 합성 물질은 세정제 및 비부식성 화학 물질에 저항성이 있어 습한 지역과 가혹한 환경에서도 적용이 가능합니다. 이 밸브 시스템은 단일 시스템에서 최대 32개의 압력 단계를 생성할 수 있는 뛰어난 유연성을 제공합니다.

세부 정보 보기

기계 안전

Emerson의 통찰력을 통해 최종 사용자는 공정 안전성을 효율적으로 유지하면서도 직원에게 발생할 수 있는 위험을 줄일 수 있습니다.

언론 보도 및 사례

이미지
매니폴드 밸브 기술로 포장용품을 콤팩트하고 효율적이며, 매우 유연하게 만들 수 있는 방법을 배우십시오.
이미지
스테인리스강, 유연한 기술은 육류 생산을 위생적으로 유지할 수 있습니다.
이미지
카톤팩 포장을 위한 완전 무균 충전기 용의 견고한 공압식 장치.