섹션으로 이동
기능 안전성 솔루션
동영상
제품
기술 백서

제조에서 기능 안전성이란 무엇입니까?

기능 안전성은 잠재적으로 위험한 조건을 식별하고 사고의 영향을 피하거나 감소시키기 위한 시정 조치를 활성화하여 장치 또는 시스템의 위험 레벨을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. 활성 상태의 자동 안전성 기술에 의존하여 잠재적으로 위험한 상황에 대응합니다. Emerson은 이중화, 수동 재설정 및 업계 인증 파일럿 및 솔레노이드 밸브를 제공하여 ASCO 기능 안전성 솔루션을 제공합니다. Emerson의 밸브는 Exida 또는 TÜV에서 IEC 61508 기준에 따라 인증된 SIL 3 가능 제품입니다. 내식성 소재로 높은 신뢰도가 필요한 응용 분야에 적합하도록 제작되었습니다. 작동이 중단되기 전에 문제를 진단할 수 있는 자가 테스트 기능 및 고장방지형 파일럿 밸브 시스템이 특징입니다. Emerson은 원하는 안전무결성레벨(SIL)을 달성할 수 있는 최신의 안전 솔루션을 제공하고 있습니다.

기능 안전성 솔루션


불필요한 셧다운 방지

안전 셧다운 시스템은 신뢰할 수 있고 필요할 때 작동해야 하지만 중요한 공정 밸브의 허위 트립은 많은 비용과 계획되지 않은 셧다운을 발생시킬 수 있고 공정 가용성을 줄일 수 있습니다. Emerson의 ASCO 이중화 제어 시스템 및 TopWorx 감지 기술은 플랜트 안전 수준을 유지하는 데 도움을 주고, 온라인 유지보수 및 자동 테스트를 허용합니다. 이를 통해 계획되지 않은 가동 중단 시간이 발생하지 않고, 공정이 중단 없이 안전하게 유지될 수 있습니다.
Image

주요 제품

기능 안전성 기술 백서

이미지
이중으로 강화된 안전성
이미지
IS 배리어 계산을 테스트에 사용할 준비가 되었습니까?
이미지
솔레노이드 밸브 설계를 통해 장기적인 신뢰성과 안전성을 보장하는 방법은 무엇입니까?