바이오manufacturing에서의 일회용 기술

일회용 기술(SUTs)이 생명공학 및 바이오수술 산업에서 더욱 폭넓게 채택됨에 따라 제조업체와 OEM들은 공정 자동화 솔루션을 유연하고 교환 가능하며 확장 가능해야 합니다. 일회용 기술은 일회용 바이오 리액터와 플라스틱 파이핑을 사용하며, 스테인리스 강 반응기를 청소 및 멸균할 필요가 없습니다. 에머슨은 측정 기기, 밸브 및 제어 시스템을 포함하여 시간을 절약하고 자본 지출을 줄이는 제품을 제공합니다.

브로셔 보기

Sample Image

성공 사례 읽기

Sample Image

일회용 작동 중인 바이오 프로세싱


생물반응장치

bioreactors

측정 계측기를 사용한 유체 제어 자동화는 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 배치 출력을 얻을 수 있는 방법 중 하나입니다. Emerson의 확장형 기술로 배치 생산을 최적화하고 규제 준수를 유지하며 고급 공정제어 기능을 활용할 수 있습니다.

관련 제품

AVENTICS™ 501 방향 제어 밸브

AVENTICS 501시리즈는 소형 크기, 고유량, 에너지 절감이 필요한 방향 제어 및 파일럿 어플리케이션용으로 설계된 범용 자동화 밸브 제품군입니다. 엔지니어는 컴팩트 패키지에서 15~20mm 밸브 유량을 사용하여 기계 설계 시 공간, 비용 및 에너지를 절감할 수 있습니다. 또한 해당 등급의 다른 밸브는 광범위한 압력 조절기, 압력 차단 및 배기 유량 제어 부속품을 제공하지 않습니다. 501 시리즈 밸브의 압력 차단 옵션을 통해 사용자는 생산 공정을 중단하지 않고 개별 밸브를 교체할 수 있으므로 라인의 가동 중단 및 유지보수 시간을 절감할 수 있습니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ 시리즈 580 공압 통신 노드

AVENTICS 시리즈 580 fieldbus 통신 노드는 컴팩트한 패키지로 밸브 시스템당 최대 128개의 AVENTICS 500 시리즈 솔레노이드 밸브를 지원합니다. 간편한 시운전을 위한 통합 그래픽 디스플레이와 진단 정보 디스플레이를 제공합니다. 580 통신 노드는 AVENTICS 501, 502 및 503 시리즈를 포함한 다양한 밸브 플랫폼과 결합되며 AVENTICS 580 시리즈 통신 노드는 자동차, 타이어, 패키징, 제약 공정, 식음료, 정밀 화학 및 용수/폐수 응용 분야에 이상적입니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 290D 시리즈 압력 작동식 피스톤 밸브

ASCO 290 시리즈는 까다로운 애플리케이션용으로 제작된 직접 작동 방식의 앵글 본체 피스톤 밸브로, 압력에 의해 작동합니다. 직관형 본체 설계는 청동 또는 스테인리스 강으로 제공됩니다. 이 밸브는 일반 서비스 응용 분야(공기, 불활성 가스, 물, 오일)뿐만 아니라 증기, 온수 및 보조 유체에 적합합니다. 다양한 옵션, 인증 및 특성을 사용할 수 있습니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ G3 전자 필드버스 플랫폼

오늘날의 고도로 자동화된 기계에서 AVENTICS 시리즈 G3 전자 필드버스 밸브 시스템은 기존의 유선 연결 솔루션을 대체하고 있습니다. 이 플랫폼은 입출력(I/O) 기능이 있는 공압 밸브 밸브 시스템에 통신 인터페이스를 통합합니다. 이 차세대 전자 플랫폼은 연결부에 쉽게 접근할 수 있으며 조립, 설치, 시운전 및 유지보수가 간단합니다. G3의 기능을 통해 PLC는 밸브를 보다 효율적으로 여닫을 수 있으며 다양한 산업 네트워크를 통해 센서, 조명, 릴레이, 개별 밸브 또는 기타 I/O 장치의 채널 I/O 데이터를 전송할 수 있습니다. G3은 구성, 시운전 및 진단에 사용되는 그래픽 디스플레이가 포함된 유일한 공압 밸브 매니폴드입니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)과 최종 사용자 모두에게 향상된 애플리케이션, 성능 및 유지보수를 제공합니다.

세부 정보 보기

생물반응장치 제어 솔루션

에머슨은 테스트 벤치에서 생산 라인에 이르기까지, 시장에 이르는 생명공학 공정 제조에서의 반복성 및 신뢰성의 도전을 잘 알고 있습니다.