의료 진단 실험실 장비용으로 설계된 밸브
의료 및 임상 진단 장비 애플리케이션
디스펜싱 / 투여
임상 실험실 기구의 디스펜싱 및 투약 어플리케이션은 진단 테스트 결과의 정밀도와 정확성에 매우 중요합니다. 일부 감지 기술로 낮은 μl 부피 및 nl-volume 범위에 접근합니다. 따라서 정밀 제어를 제공하는 올바른 유체 제어 밸브를 통합하는 것이 매우 중요합니다. Emerson의 소형 차단 밸브 포트폴리오는 초저 액체 부피에 대해 정확하고 반복 가능한 유량 제어를 제공하는 업계 최고의 기술을 제공합니다.
관련 제품
ASCO™ 시리즈 067 로커 밸브
ASCO 시리즈 067은 분석 및 의료 시스템에서 중성 또는 침투성 액체 및 가스와 함께 사용할 수 있는 로커 솔레노이드 유체 밀폐형 밸브 라인입니다. 밸브는 자체 배수 기능이 뛰어나고 플러시가 간편하며 소규모의 내부 공동부가 있어 교차 오염을 최소화해야 하는 응용 분야에 이상적입니다. 분리 다이어프램과 결합된 특수 로커 메커니즘으로 유체로의 열전달을 방지하고 밸브 시트의 고착 영향력을 제거합니다. 대표적인 응용 분야로는 피펫 분배, 체외 진단, DNA 염기서열분석, 수술 유체 관리가 있습니다.
ASCO™ 시리즈 055 밀폐형 밸브
ASCO 시리즈 055는 침투성 강한 액체에서 사용하도록 설계된 PTFE 유량 밀폐형 밸브입니다. PTFE 본체와 다이어프램은 내부 솔레노이드 구성 요소를 매체에서 분리하여 사실상 불침투성 밸브를 만듭니다. 대표적인 응용 분야로는 크로마토그래피, 솔벤트 선택/우회, 샘플 준비, DNA 염기서열분석이 있습니다.