견고한 구조와 모듈화를 통한 경쟁력 유지

유체 경로 설계 엔지니어는 산업 분석 응용 분야에서 가장 높은 감지 정확도를 달성하고 더 빨리 시장에 출시하기 위해 노력합니다. Emerson의 산업 분석기용 유체 제어 솔루션은 사내 지식을 보완하고, 경쟁업체보다 우위를 점하며, 수익성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 당사의 기술은 공격적인 유체에 저항하고, 누출을 최소화하고, 맞춤화를 단순화하며, 엄격한 산업 표준을 준수하거나 그 이상을 목표로 개발되었습니다.

브로슈어 다운로드

Sample Image

인포그래픽 다운로드

Sample Image

산업 분석기 솔루션 실행


수질 분석기

맞춤형 밸브는 샘플 유입구를 제어하고 반응 및 검출 필요성을 위해 다른 화학 시약을 보내는 데 사용됩니다. 많은 OEM이 수질 분석 시 최적화되고 컴팩트한 유체 처리를 위해 멀티스테이션 매니폴드에 Emerson의 솔레노이드 밸브를 사용합니다. 당사 솔루션의 성공 요인은 강력한 내부식성, 최소 누출 및 유연한 매니폴드 마운트 사용자 설정입니다. Emerson의 업계 경험을 통해 제품 개발 시간, 비용 및 노력을 줄일 수 있습니다.

관련 제품

ASCO™ 시리즈 068 플래퍼 밀폐형 밸브(16mm & 22mm)

ASCO 시리즈 068은 분석 및 의료 시스템에서 중성 또는 침투성 액체 및 가스와 함께 사용할 수 있도록 설계된 플래퍼 밀폐형 밸브입니다. 밸브는 자체 배수 기능이 뛰어나고 플러시가 간편하며 소규모의 내부 공동부가 있어 교차 오염을 최소화해야 하는 응용 분야에 이상적입니다. 밸브의 특수 플래퍼 메커니즘으로 밸브 시트에 펌핑 또는 고착 효과가 없습니다. 대표적인 응용 분야로는 혈액 분석학, 크로마토그래피, 액체 샘플 준비, 체외 진단, DNA 염기서열분석, 수술 유체 관리가 있습니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 시리즈 067 로커 밸브

ASCO 시리즈 067은 분석 및 의료 시스템에서 중성 또는 침투성 액체 및 가스와 함께 사용할 수 있는 로커 솔레노이드 유체 밀폐형 밸브 라인입니다. 밸브는 자체 배수 기능이 뛰어나고 플러시가 간편하며 소규모의 내부 공동부가 있어 교차 오염을 최소화해야 하는 응용 분야에 이상적입니다. 분리 다이어프램과 결합된 특수 로커 메커니즘으로 유체로의 열전달을 방지하고 밸브 시트의 고착 영향력을 제거합니다. 대표적인 응용 분야로는 피펫 분배, 체외 진단, DNA 염기서열분석, 수술 유체 관리가 있습니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 082 다이어프램 밸브

ASCO 082시리즈는 분석 및 의료 시스템에서 중성 또는 부식성이 매우 강한 액체와 함께 사용하도록 설계된 소형 솔레노이드 밸브 라인입니다. 내화학성이 뛰어난 구성 소재, 낮은 전력 소비량 및 간편한 매니폴드 마운팅 설계로 부식성 또는 민감성 시약 및 샘플을 분류하고 제어하는 데 효과적입니다. 082 시리즈의 일반 응용 분야에는 수질 분석기, 체외 진단, DNA 시퀀싱이 있습니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 284 시리즈 핀치 밸브

ASCO 284 시리즈 솔레노이드 핀치 밸브는 분석 및 의료기기, 멸균 및 무균 시스템, 식품 응용 분야에서 침식성이 강하거나 순도가 높은 액체와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 알루미늄 본체의 2way 방식 밸브이며 제어 메커니즘과 튜빙 내부의 유체가 밀폐 분리되어 가동부의 마찰에 의한 미립자 오염을 방지하여 액체의 최대 순도를 보장합니다. 일반적인 활용 분야는 혈액투석 장비, 소변 수집 및 정맥(IV) 시스템, 약물 전달 등입니다.

세부 정보 보기

언론 보도 및 사례

이미지
크로마토그래피 및 분광의 밸브 기술
이미지
가스 분석기가 새로운 규정 과제를 해결하도록 설계하는 방법
이미지
재료 특성화 계기 제조업체의 리드 시간 향상