Image

안전하고 효과적인 오일 정제 작업을 위한 인증된 밸브 기술

다운스트림 정제 플랜트는 프로세스 가동 시간을 유지하기 위해 Emerson의 광범위한 ASCO 솔레노이드 밸브 및 밸브 어셈블리에 의존합니다. 오랜 시간에 걸쳐 검증된 Emerson의 기술은 안정적인 셧다운 제어 역량을 유지하는 동시에, 의도치 않은 셧다운을 방지하기 위한 제어 기반 운영에 이상적입니다. Emerson은 정제소에 액추에이터 제어를 위한 완벽한 솔루션(필터 레귤레이터, 솔레노이드 밸브, 액세서리 밸브 및 스위치 박스)을 제공합니다. ASCO 파일럿 밸브, 수동 리셋 밸브 및 이중 시스템은 안전계장시스템(SIS)을 위한 최종 제어 요소의 필수 부품입니다.

자세히 알아보기

Sample Image

오일 및 가스 정제소 운영 솔루션


ASCO Refining

어플리케이션 개요

정제 산업은 거친 환경을 견디고 까다로운 사용 요건을 충족할 수 있는 구성 요소가 필요합니다. ASCO 제품 라인으로는 다양한 2, 3 및 4방향 솔레노이드 밸브와 증기, 부식성 액체 및 가스, 연료 오일 및 기타 유체 자동화 필요성을 관리할 수 있는 이중 제어 솔루션이 포함되어 있습니다.

관련 제품

AGI™ 모델 M25/M251 차압 매니폴드

격리, 교정, 배기 장치가 컴팩트한 단일 유닛에 결합된 2-밸브 단일 아웃렛 게이지 밸브

세부 정보 보기
AGI™ 시리즈 M5/M51 멀티­포트 게이지 밸브

최대 압력 6,000psig(414barg) 또는 10,000psig(690barg)를 위한 컴팩트한 경량 멀티포트 밸브

세부 정보 보기
ASCO™ 시리즈 562 스풀 밸브

ASCO 시리즈 562 스풀 밸브는 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 석유 및 가스 시장에서 제어 밸브 자동화를 위해 설계되었습니다. 밸브에는 필수적인 응용 분야에서 탁월한 신뢰성을 제공하기 위해 ASCO의 입증된 솔레노이드 기술이 통합되어 있습니다. 시리즈 562는 더블 액팅 공정 밸브 분야용으로 만들어진 4way 밸브입니다. 열악한 환경에서의 내식성을 위해 1/4in ~ 1in의 황동 및 316L 스테인리스 강 구조로 제공됩니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 시리즈 220 스팀 및 온수 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 220 스팀 및 온수 밸브는 경쟁사 제품에 비해 최대 60% 높은 유량을 제공합니다. 즉, ASCO의 3/4in 밸브 유량이 경쟁사의 1인치 유량과 동일합니다. 시리즈 220 부동 PTFE 다이어프램은 다른 밸브에 비해 최대 4배의 강력한 씰링과 향상된 내구성을 제공합니다. 나사산 보닛은 빠른 검사 및 서비스를 위해 쉽게 제거할 수 있어 가동 중단을 방지하고 유지 보수 비용을 절감시킵니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 327 3/2방향 직동 솔레노이드 밸브

ASCO 327(8327) 시리즈는 최소 작동 압력이 필요 없는 3/2방향 직동 솔레노이드 밸브 라인입니다. 균형 잡힌 포핏 구조로 최소 전력 수준에서 고유량이 허용되어 발전소, 정유소 및 화학 처리 시설에 이상적입니다. 밸브의 PTFE 라이더 링과 그라파이트 충전 씰이 마찰을 줄이고 고착성을 제거하여 탁월한 서비스 수명을 제공합니다. 3/2방향 직동 솔레노이드 밸브는 공정 밸브 시험 사용 분야에 적합합니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 316 3방향 솔레노이드 밸브

8316이라고도 알려진 ASCO 316 시리즈는 고유량 3방향 솔레노이드 밸브 라인으로서 대형 액추에이터를 조종하고 대형 제어 밸브에 신속한 차폐 기능을 제공할 수 있습니다. 다이어프램 포핏 설계는 공기, 불활성 가스 및 액체 제어에 적합하며 탄성 시트로 완벽한 밀폐 차단을 선보입니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 362 시리즈 스풀 밸브

ASCO 362 시리즈 스풀 밸브는 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 석유 및 가스 시장에서 제어 밸브 자동화를 위해 설계되었습니다. 밸브에는 필수적인 응용 분야에서 탁월한 신뢰성을 제공하기 위해 ASCO의 입증된 솔레노이드 기술이 통합되어 있습니다. 시리즈 362는 단일 작동식 공정 밸브 분야용으로 만들어진 3방향 밸브입니다. 열악한 환경에서의 내식성을 위해 1/4인치 ~ 1인치의 황동 및 316L 스테인리스 강 구조로 제공됩니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 381 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO 381 시리즈는 고유량, 저온의 솔레노이드 밸브 라인으로서 열악한 부식 환경에 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 매체 및 주변 온도 모두 -60°C~80°C의 광범위한 작동 온도 범위가 적용되어 혹독한 환경에서 사용 가능 381 시리즈는 CSA (No. 139) 전도도 테스트를 100,000 사이클까지 통과할 수 있습니다(-60°C에서 10,000 사이클, 80°C에서 90,000 사이클).

세부 정보 보기
ASCO™ 342 시리즈 범용 솔레노이드 밸브

ASCO 342-S 시리즈는 단일 또는 이중 솔레노이드와 함께 사용할 수 있는 고유량 슬라이드식 밸브 라인입니다. 직동식 작동 및 고유량 구조로 분석 및 진단 장비, 바이오 연료, 집진기 시스템, 난방 장비 및 정제 분야에 이상적입니다.

세부 정보 보기
AGI™ 시리즈 H70DB 기본 루트 밸브

H70DB는 심각하거나 위험한 공정 조건에서 이중화 블록 밸브 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이는 기존 계기 설비에 있는 게이트, 글로브, 게이지 및 블리드 밸브를 교체하기 위한 것입니다.

세부 정보 보기

ASCO RCS 백서

두 배의 안전: 안전계장시스템(SIS)에 솔레노이드 밸브 2개를 추가하여 장비, 시설 및 인력을 안전하게 유지하고 시스템을 온라인으로 유지합니다.

고객 성공 사례

자동차 이미지
빠른 턴어라운드 및 사용자 지정 밸브 솔루션으로 고객이 정유 밸브 표준화에 더 가까워집니다
더 읽어보기
자동차 이미지
TopWorx™ GO™ 스위치는 멀리 떨어진 유전에서의 밸브 위치 확인 문제를 해결해줍니다
더 읽어보기
자동차 이미지
정제소의 디지털 혁신에 대한 이해
더 읽어보기
자동차 이미지
Emerson의 신속한 제품 제공이 장비 제조업체의 고객 관계를 강화시켜 줍니다
더 읽어보기
자동차 이미지
Emerson은 유전 증기 측정 시스템의 수명을 연장시키는 밸브를 제공합니다
더 읽어보기
자동차 이미지
고유량 제어가 정유소의 성가신 셧다운을 줄이는 데 도움을 줍니다
더 읽어보기
자동차 이미지
Emerson의 통합 솔루션은 3,000파운드의 힘으로 공기 제어 댐퍼를 이동시킵니다.
더 읽어보기
자동차 이미지
입증된 Emerson 솔루션으로 오일 및 가스 추출 효율 향상
더 읽어보기
자동차 이미지
Emerson의 믿을 수 있는 센서가 오일 및 가스 생산업체가 직면한 과제를 해결합니다
더 읽어보기
자동차 이미지
항공학 연구 시설은 내구성이 뛰어난 레귤레이터 및 밸브로 연료 탱크를 감압합니다
더 읽어보기
자동차 이미지
원유 샘플러가 ASCO™ 밸브로 더 빠르게 배수하여 최종 사용자 시간과 비용을 절약해줍니다
더 읽어보기