작동 및 제어 – 철도의 첫 번째 선택은 에머슨
철도 지침 및 표준
철도 지침 및 표준
세계화, 디지털화, 환경 보호 등의 추세로 인해 철도 운송에 사용되는 모든 구성 요소와 시스템을 지속적으로 발전해야 합니다.
동시에 모든 제품은 EN 45545 등 관련된 모든 국가 및 국제 표준을 고려하여 안전성 및 신뢰성 요구사항을 충족해야 합니다.
최신 철도 산업 표준을 준수하고 귀하가 당면한 과제를 안정적으로 마스터할 수 있도록 돕는 이상적인 미래지향적인 공압 솔루션을 구현하는 방법을 알아봅니다.
관련 제품
AVENTICS™ Series 647 Filters
The Series 647 Railway Filters are designed for the unique needs of the railway industry. The units meet railway regulations for Fire Safety (EN 45545: HL3), Shock & Vibration (EN 61373: Cat 1 Class B), and Corrosion Resistance (ISO 9227).<br><br> These filters provide exceptional filtration to ensure oil and particulates are removed from the compressed air system. Large high-flow elements ensure maximum element change out intervals with minimum system pressure drop and maximum air flow.
AVENTICS™ 645 시리즈 레귤레이터
철도용 레귤레이터인 645 시리즈는 열악한 기후 조건에서 휠-레일 마찰을 증가시키기 위해 브레이크 제어, 혼, 팬터그래프 그리고 샌딩 시스템과 같은 철도 응용 분야에서 압력을 제어하는 데 사용됩니다. 이 제품들은 포트 또는 서브베이스 장착 구성에서 고유량 및 저유량을 포함하여 4가지 버전으로 제공됩니다. 이 단위는 화재 안전(EN 45545: HL3), 충격 및 진동(EN 61373: Cat 1 Class B), 내식성(ISO 9227)을 위한 철도 규정을 충족합니다. 이 견고한 고유량 제품은 최대 10bar(145PSIG)의 출력 압력과 나사, t-핸들 또는 잠금식 노브를 포함한 3가지 조정 방법으로 사용할 수 있습니다.
AVENTICS™ 시리즈 646 압력 레귤레이터 및 필터
시리즈 646 철도 레귤레이터 및 필터는 철도 산업의 특수한 요구에 맞도록 설계되었습니다. 이 장치는 화재 안전(EN 45545: HL3), 충격 및 진동(EN 61373: Cat 1 Class B), 내식성(ISO 9227)에 대한 철도 규정을 충족합니다.<br><br>시리즈 646 철도 레귤레이터는 최대 10bar(145PSI) 출력 압력으로 사용할 수 있는 견고한 고유량 제품입니다. 나사, T자 핸들 또는 잠금 손잡이를 포함하여 세 가지 조정 방법을 제공합니다.<br><br>646 철도 필터는 압축 공기 시스템에서 오일과 미립자를 제거하는 뛰어난 여과 기능을 제공합니다. 대형 고유량 요소는 최소 시스템 압력 강하 및 최대 기류로 최대 요소 교체 간격을 보장합니다.
AVENTICS™ 시리즈 CD07 방향 밸브
AVENTICS 시리즈 CD는 굉장히 내구성이 좋은 아연 다이캐스트 하우징 스풀 밸브로 다양하게 구성되었습니다. 전기적, 공압적 또는 기계적 작동 제어 장치(롤러, 레버, 페달 또는 플런저)가 있는 시리즈 CD는 혹독한 환경의 응용 분야에 이상적입니다.
AVENTICS 시리즈 ED05 E/P 압력 레귤레이터
AVENTICS 시리즈 ED05는 디지털 제어 전자와 혁신적인 비례 기술을 결합하여 민감한 압력 제어를 보장합니다. 강력한 포핏 밸브 기술, 대형 개방 단면 및 소프트 씰링 밸브 시트 등을 사용함으로써 밸브의 오염에 대한 내성을 높일 수 있습니다.
더 많은 제품 표시