Afag EPS 미디 갠트리 XXYZ

자동화 응용 분야에서의 정밀하고 역동적인 선형 모션 제어를 위해 설계된 Afag EPS 미디 갠트리 XXYZ 제품을 소개합니다. 이 다목적 액추에이터는 탁월한 정확도와 속도, 신뢰성을 제공하여 X, Y, Z 축을 따라 동시에 원활하게 움직이도록 지원합니다. EPS 미디 갠트리 XXYZ 시리즈는 사용자 맞춤형 구성과 내구성이 뛰어난 구성으로 복잡한 자동화 작업에서 최적화된 성능과 효율성을 보장합니다. EPS 미디 갠트리 XXYZ 액추에이터를 신뢰하여 까다로운 자동화 요구를 충족시키고 시스템 생산성을 향상하는 동시에 가동 중지 시간을 줄이고 운영을 간소화하십시오.

기능

  • X 방향 및 Y 방향의 이중 가이드로 인한 높은 위치 지정 정확도
  • 최대 1660mm의 X 및 Y 스트로크