Afag EPS 미니 갠트리 XXYZ

자동화 시스템에서의 정밀하고 효율적인 선형 모션 제어를 위해 설계된 Afag EPS 미니 갠트리 XXYZ 제품을 소개합니다. 이 작지만 강력한 액추에이터는 동시에 X, Y, Z 축을 따라 매끄럽게 움직일 수 있어 좁은 작업 공간에서도 성능을 최적화할 수 있습니다. 맞춤형 옵션과 강력한 구성으로 EPS 미니 gantry XXYZ 시리즈는 안정적이고 정확한 작동을 보장하여 생산성을 향상하고 가동 중지 시간을 줄입니다. EPS 미니 gantry XXYZ 액추에이터와 범용성이 높은 정밀한 Afag 기술을 신뢰하고 자동화 공정의 효율성을 한 단계 더 높이십시오.

기능

  • 짧은 싸이클 타임을 위한 경량 축
  • 정확한 적재 작업을 위한 가벼운 부품 중량
  • 최대 200mm의 Z 스트로크