Afag 시리즈 IBB 산업용 벨트 호퍼

산업 환경에서 자재 처리와 운송을 최적화하도록 설계된 Afag 산업용 벨트 호퍼(IBB)에 대해 알아보십시오. 견고한 구조와 고급 벨트 기술을 갖춘 제품이 재료가 정확하게 움직일 수 있도록 지원하여 생산성과 워크플로 효율성을 향상시킵니다. 다목적 Afag IBB는 다양한 컨베이어 시스템과 호환되며 제조에서 물류에 이르는 광범위한 산업 분야에 적합합니다. Afag 산업용 벨트 호퍼로 재료 처리 공정을 향상시키고 까다로운 산업 환경에서 탁월한 성능과 내구성을 달성하십시오.

기능

  • 주입 장치, 계량 및 계수 장치용 부품 보관 및 정량 분배
  • 조절식 전면 패널이 있는 스테인리스강 호퍼 트레이
  • 충진 부피 최대 3.5l~50l, 충진 중량 70kg까지 가능