Afag 공압 중량 보상기

Afag 공압 중량 보상기는 공압 시스템에서 정밀한 무게 균형을 제공합니다. 이 혁신적인 장치는 원활한 통합과 탁월한 성능을 제공하여 최적의 작동과 효율성을 보장합니다. 고급 공압 기술로 설계되어 신뢰할 수 있는 무게 보상을 제공하고 응용 분야에서 정확도와 일관성을 향상시킵니다. 디자인이 컴팩트하고 설치가 쉬워 광범위한 산업 환경에 이상적입니다. 자동화 리프팅 응용 분야, 컨베이어 시스템 또는 어셈블리 라인 등에서, Afag 공압 중량 보상기는 탁월한 다목적성과 신뢰성을 제공합니다.

기능

  • 300mm 이상의 스트로크에 적합
  • 최대 20kg의 이동 질량에 적합
  • 경량 및 공간 절약