Afag 시리즈 NVD 진동 호퍼

Afag 진동 호퍼 NVD는 자동화 시스템의 효율적이고 정밀한 부품 피딩에 적합한 고성능 솔루션입니다. 생산 라인에 완벽하게 통합되어 다양한 구성품에 고급 기능 및 적응성을 제공합니다. Afag 진동 호퍼 NVD는 최첨단 기술 및 내구성이 뛰어난 소재로 엔지니어링 단계를 거쳐 신뢰할 수 있고 일관된 성능을 보장합니다. 직관적 제어장치와 지능형 기능을 갖춘 이 호퍼를 통해 원활한 운영 및 정밀한 부품 피딩 작업을 수행할 수 있습니다. Afag로 자동화 기능을 강화하고 처리 시스템에서 최적의 피딩 효율 및 생산성을 달성하십시오.

기능

  • 마지막 부분까지 빈 실행을 완료합니다
  • 충진 수량 5개부터 l 최대 40개까지 l
  • 충진 중량 최대 20kg