ASCO™ 시리즈 003 솔레노이드 작동기 (NEMA types, CSA)

ASCO 시리즈 003은 범용 ASCO 밸브에 사용된 것과 동일한 RedHat II 몰딩 에폭시 솔레노이드 작동기입니다. 4개의 표준 와트수, AC 또는 DC로 사용 가능합니다.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    NPT
    Stainless Steel
    F
    LP
    Air, Inert Gas
    3 way - 3/2 Normally Closed
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    1.4 W
    1.7 W
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 6 끄기 6 제품 결과
    열 선택
    작동
    압력 포트/피팅
    바디 재질
    코일 클래스
    매체
    밸브 기능
    전압
    전력량
    제품 유형
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8003G300DC24/DCD

    ASCO EF8003G300DC24/DCD

    작동압력 포트/피팅바디 재질코일 클래스매체
    솔레노이드 - 직접 작동NPT스테인리스 강LP대기, 비활성 기체
    US$1,118.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EF8003G300DC48/DCD

    ASCO EF8003G300DC48/DCD

    작동압력 포트/피팅바디 재질코일 클래스매체
    솔레노이드 - 에어 파일럿NPT스테인리스 강F
    US$1,382.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EV8003G300DC12/DCD

    ASCO EV8003G300DC12/DCD

    작동압력 포트/피팅바디 재질코일 클래스매체
    솔레노이드 - 직접 작동NPT스테인리스 강대기, 비활성 기체
    US$1,127.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EVL8003G300DC24/DCK

    ASCO EVL8003G300DC24/DCK

    작동압력 포트/피팅바디 재질코일 클래스매체
    솔레노이드 - 에어 파일럿NPT스테인리스 강F
    US$1,180.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EVMF8003G300DC24/DCD

    ASCO EVMF8003G300DC24/DCD

    작동압력 포트/피팅바디 재질코일 클래스매체
    솔레노이드 - 에어 파일럿NPT스테인리스 강F
    US$1,218.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    EVMFL8003G300DC24/DCK

    ASCO EVMFL8003G300DC24/DCK

    작동압력 포트/피팅바디 재질코일 클래스매체
    솔레노이드 - 에어 파일럿NPT스테인리스 강F
    US$1,271.00
    목록에 추가