ASCO™ 시리즈 025 수동 리셋 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 025 수동 리셋 밸브는 부주의로 인한 밸브 오작동을 방지하도록 설계되었습니다. 일단 트립되면, 밸브는 초기화를 위해 전력 복원과 수동 작동이 필요합니다. 이 밸브는 정제 응용 분야에 있어 중요한 공정을 제어하는 데 이상적입니다.

사양

밸브 작동솔레노이드 - 래칭
본체 재질황동, 스테인리스 강
매체대기, 불활성 가스; 경유; 증기; 물
파이프 / 포트 크기3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "
포트 유형NPTF
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘, 2방향 - 2/2 상시 열림
유량6.0Cv ~ 14.0Cv; 14.0Cv 이상
전압24AC; 120AC; 480AC; 6DC; 12DC; 24DC; 120DC; 240DC - 60
최대 차압 / 최대 운영 압력150-500PSIG
작동 환경부식; 위험; 실내
표준 및 규정CSA; 유형 3; 유형 7; 유형 9