ASCO™ 시리즈 067 로커 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
| 유체 | 공기, 불활성 가스, 침투성 액세/가스 |
| 포트 유형 | 패드 마운트 |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘, 2방향 - 2/2 상시 닫힘, 3방향 - 3/2 범용 |
| 유량 | .05Cv 이하 / .04kv 이하 |
| 전압 | 12 DC, 24 DC | 50/60 |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 최대 150PSIG의 진공 |
| 작동 환경 | 실내, 실외 |
| 표준 및 규정 | IP65, RoHS |