ASCO™ 시리즈 110 파일럿 밸브 박스

ASCO 시리즈 110은 2~12개의 직접 작동식 통합 파일럿 밸브를 포함하는 소형 파일럿 박스 라인입니다. 박스는 집진기 응용 분야에 사용되는 펄스 밸브(ASCO 시리즈 353)의 원격 제어를 위해 특별히 설계되었습니다.

1 - 1 끄기 1 제품 결과
열 선택
바디 재질
파이프/포트 크기
코일 클래스
매체
밸브 기능
전력량
압력 포트/피팅
빠른 수송 가능
가용성
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
SG110A040.230/50-60

ASCO SG110A040.230/50-60

바디 재질파이프/포트 크기코일 클래스매체밸브 기능
스테인리스 강1/8"F공기2방향 - 2/2 상시 닫힘
목록에 추가