Numatics™ 시리즈 12 소형 필터, 조절기 및 윤활기

Numatics 시리즈 12는 한정된 공간에서 깨끗한 공기를 필요로 하는 응용 분야에 이상적인 소형 공압 필터, 조절기 및 윤활기 제품군입니다. 양극산화 처리된 소형의 검정 본체는 거의 모든 용도로 사용할 수 있는 내구성이 있는 경량 알루미늄으로 제작되었습니다. 이 시리즈의 높은 유량은 자동차와 타이어, 화학, 식음료, 의료기기, 석유 및 가스 산업에서 사용하기에 적합합니다. Numatics 시리즈 12는 1/8in 또는 1/4in 크기의 NPT, G 또는 R 나사가 제공됩니다.

1 - 1 끄기 1 제품 결과
열 선택
작동
압력 포트/피팅
제품 유형
빠른 수송 가능
가용성
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
V012 002

ASCO V012 002

작동압력 포트/피팅제품 유형빠른 수송 가능가용성
솔레노이드 - 에어 파일럿NPT솔레노이드 밸브QuickShip EverydaySame Day
US$165.00
목록에 추가