Numatics™ 시리즈 14 필터, 조절기 및 윤활기

Numatics 시리즈 14 FlexiBlok® 라인은1/8in 및 1/4in 포트 크기에서 사용 가능하고 공압 필터, 조절기 및 윤활기(FRL)를 간편하게 조립할 수 있는 모듈식 시스템입니다. 이러한 제품은 높은 유량 속도와 함께 안정적인 성능과 우수한 내구성을 제공합니다. 이 제품의 견고한 구조는 자동차와 타이어, 화학, 식품 및 음료, 의료 및 생명과학, 석유 및 가스 산업 응용 분야에 적합합니다. 대부분의 구성 요소는 즉시 사용 가능한 옵션과 금속 용기, 조작하기 쉬운 배수구와 같은 부속품으로 개조할 수 있습니다.

기능

  • 버튼 헤드 나사 2개와 O-링 씰로 간편하게 조립 가능 - 누출 감소 및 설치 비용 절감
  • 통합 장착구를 통해 장착 브래킷이 제거되고 구성 요소를 독립실행형 장치로 직접 연결 가능
  • 최소의 압력 강하로 높은 유량을 설계하여 에어 프리퍼레이션 제품이 공압 시스템 작동을 제한하지 않음
  • 다양한 필터 요소(입자, 복합 및 흡수)로 최대의 여과 유연성 제공
  • 3미크론의 프리필터와 복합 필터/조절기를 결합하여 공간과 비용 절감