Numatics™ 시리즈 140 지향성 제어 밸브

ASCO Numatics 시리즈 140은 최대 16.5Cv의 고유량 성능을 제공하는 지향성 제어 밸브 라인입니다. 스풀-슬리브 기술로 래핑된 밸브는 까다로운 환경에서 반복 가능하고 안정적인 성능을 보장합니다. 140 시리즈는 솔레노이드-파일럿 또는 에어 파일럿 작동 모델에서 사용 가능합니다. 프레스 룸 및 스탬핑, 자동차, 타이어 제조 산업의 높은 사이클 속도 기기 응용 분야에 이상적입니다.

사양

밸브 작동공압 - 에어 파일럿; 솔레노이드 - 에어 파일럿
미디어공기, 불활성 가스; 진공
파이프 / 포트 크기1/4"; 1/2"; 1"
포트 유형NPTF
기능4방향 - 5/2
유량14.0Cv 이상
작동 환경실내; 실외
표준 및 규정CSA; IP65