ASCO™ 시리즈 188 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 188 솔레노이드 밸브는 공기와 불활성 가스를 제어하도록 설계되었으며, 다른 밸브나 실린더를 조종하는 데도 사용할 수 있습니다. 컴팩트 구조와 낮은 전력 소비량(1.3W)으로 호흡기 치료, 치과, 마취 분만 시스템과 같은 이동형 의료기기뿐 아니라 산업용 가스 분석기에 이상적입니다. 높은 유동 속도 모델 용량은 시장에서 비슷한 사이즈의 제품을 초과합니다.

사양

밸브 작동솔레노이드; 솔레노이드 - 래칭
바디 재질엔지니어링 플라스틱
유체공기, 불활성 가스; 산소
파이프 / 포트 크기M5
기능3방향 - 3/2 상시 닫힘, 3방향 - 3/2 상시 열림
유량.05Cv 이하
전압12DC; 24DC - 50/60
최대 차압 / 최대 작동 압력0 – 8 bar
작동 환경실내
표준 및 규정IP40