제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ Numatics 시리즈 2004 방향 제어 밸브

ASCO Numatics 시리즈 2004는 컴팩트 다이렉트-솔레노이드 및 솔레노이드 에어 파일럿 작동 방향 제어 밸브 라인입니다. 플러그 조합 유연성 및 확장성을 갖춘 모듈식 밸브로 내부 배선을 제거하고 쉽게 구성할 수 있습니다. 2004는 컴팩트 패키지로 높은 유량을 제공하며 자동차, 바틀링, 프레스 룸 및 스탬핑, 타이어 제조 응용 분야에 이상적입니다.

사양

밸브 작동솔레노이드 - 에어 파일럿, 솔레노이드 - 직동식
파이프 / 포트 크기1/8, 1/4, 4mm, 6mm
포트 유형G ISO228/1-G BSPP; NPTF; 푸쉬-인
기능4방향 - 4/2, 4방향 - 5/2, 4방향 - 5/3, 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘, 4방향 - 5/3 - 중심 열림, 4방향 - 5/3 - 중심 압력
유량0.1Cv ~ 0.5Cv
표준 및 규정CSA, IP65
작동 환경실내, 실외, 습식 환경
유체공기, 불활성 가스, 진공